Publier vos produits
EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl

EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl

Traduit par Google,

Le système Corkelast® EBS (Embedded Block System) d'Edilon est un système de support de rails destiné aux applications de voies sur dalle pour les métros lourds et les métros légers. Il combine un système de fixation de rails traditionnel avec la technologie des blocs intégrés.

La gamme classique EBS comprend des blocs de béton fixés élastiquement par le système Corkelast® dans un bac en béton. L'absence de tirants est compensée par la forte fixation du bloc dans le Corkelast®, assurant ainsi une grande stabilité.

Le système de support des rails absorbe les vibrations de moyenne et haute fréquence dues au contact roue-rail. Il permet ainsi de réduire le bruit et les vibrations, ce qui est particulièrement important en milieu urbain.

edilon)(sedra Corkelast® EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl est conçu pour le rail 60E1 (anciennement UIC 60) et qualifié de rigidité moyenne (MS), ce qui implique une déflexion verticale du rail entre 1,0 mm et 2,0 mm sous charge de roue nominale.

Spécification
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System for Heavy Rail application, 60E1 rail profile, Medium Stiffness, 1:40 rail inclination.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ebs-hr-60e1-ms-1-40-skl
  • Famille de produitsEBS
  • Groupe de produitsEmbedded Block System
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-05-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code ETIMEC010130
  • Nom ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Code Uniclass 2015Ss_80_70_70_27
  • Description de l'Uniclass 2015Embedded rail systems
  • Code CSI MasterFormat 201434 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Railway Construction
  • Numéro OmniClass23-39 15 11 11
  • Titre OmniClassRailway Ties

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe Afrique
Australie
Belgique
Afrique du Sud
Nouvelle-Zélande
Danemark
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède