Publier vos produits
ERS LR 60R2-SS 145-146

ERS LR 60R2-SS 145-146

Traduit par Google,

Le système edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) est un système de fixation de rails pour les applications ferroviaires lourdes et légères, basé sur la technologie du rail encastré. Le rail est fixé élastiquement dans un canal continu en béton ou en acier au moyen d' edilon)(sedra Corkelast® et supporté par une bande de rail de la gamme de produits edilon)(sedra Trackelast® .

Le support de rail continu élimine les variations de rigidité dues aux supports de rail discontinus. Ceci a un effet bénéfique sur l'interaction roue-rail et sur les taux d'usure.

Le système de fixation des rails absorbe les vibrations de moyenne et haute fréquence issues du contact roue-rail, réduisant ainsi le bruit et les vibrations, un point particulièrement important en milieu urbain.

Edilon) (Sedra est pionnière et leader mondial des voies ferrées encastrées depuis plus de 50 ans. Le Corkelast® ERS a fait ses preuves et est conforme à la norme CEN 13481-5.

Spécification
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Rail System for Light Rail application, 60R2 rail profile, Standard Stiffness, with filler blocks.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ers-lr-60r2-ss-145-146
  • Famille de produitsERS
  • Groupe de produitsEmbedded Rail System
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code ETIMEC010895
  • Nom ETIMEmbedding rail
  • Code Uniclass 2015Ss_80_70_70_27
  • Description de l'Uniclass 2015Embedded rail systems
  • Code CSI MasterFormat 201434 72 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Railway Line
  • Numéro OmniClass23-39 15 11 13
  • Titre OmniClassRailway Rails