Publier vos produits
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples

    LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples

    Traduit par Google,

    Il s'agit d'un exemple combiné d'une dalle en béton préfabriquée edilon)(sedra LCS-350 avec un système de rails intégré edilon)(sedra Corkelast® ERS . Dans ce cas, le système de rails est représenté par le modèle ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149.

    Le modèle présente deux configurations possibles. La première utilise deux dalles de 3 m de long disposées l'une après l'autre. La seconde, de même disposition, emploie des dalles de 4 m de long. Le joint d'étanchéité entre les dalles n'est pas représenté ; il sera défini selon les exigences spécifiques du projet.

    Spécification
    • edilon)(sedra LCS-350 precast slab with ERS HR 60E1-SS 1:40

      3 & 4 m slab examples

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcs-350-ers-hr-60e1-ss-1-40-examples
    • Famille de produitsLCS x ERS
    • Groupe de produitsLevel Crossing System + Embedded Rail System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_36_70
    • Description de l'Uniclass 2015Railway crossing systems
    • Code CSI MasterFormat 201434 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Railway Construction
    • Numéro OmniClass23-39 15 00
    • Titre OmniClassRailways

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Danemark
    Norvège
    Pays-Bas
    Royaume-Uni
    Suède