Publier vos produits
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20
LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20

    LCS-400 ADIF + ERS HR 54E1-SS 1:20

    Traduit par Google,

    Il s'agit d'un exemple combiné d'une dalle en béton préfabriquée edilon)(sedra LCS-400 ADIF avec un système de rails intégré edilon)(sedra Corkelast® ERS . Dans ce cas, le système de rails est représenté sous la référence ERS HR 54E1-SS 1:20 142-149.

    Cette configuration est représentée dans le modèle par deux dalles de 4 m de long chacune, disposées en enfilade. Le système ERS mentionné précédemment est installé dans ses cannelures. Le joint d'étanchéité entre les dalles n'est pas représenté, car il sera défini selon les exigences spécifiques du projet.

    Spécification
    • edilon)(sedra LCS-400 ADIF precast slab with ERS HR 54E1-SS 1:20

      4 m slab example

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcs-400-adif-ers-hr-54e1-ss-1-20
    • Famille de produitsLCS x ERS
    • Groupe de produitsLevel Crossing System + Embedded Rail System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_36_70
    • Description de l'Uniclass 2015Railway crossing systems
    • Code CSI MasterFormat 201434 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Railway Construction
    • Numéro OmniClass23-39 15 00
    • Titre OmniClassRailways

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne