Publier vos produits
LCS-H9 Harmelen

LCS-H9 Harmelen

Traduit par Google,

Là où le rail rencontre la route , le Corkelast® LCS (Level Crossing System) est une solution unique qui associe des rails à support élastique à des routes construites stables.

Combinant les puissantes caractéristiques d' edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) avec une dalle de béton préfabriquée standardisée edilon)(sedra LCS , le système forme une unité monolithique de voie, de fixation de rail et de chaussée, permettant aux véhicules routiers de traverser la voie ferrée en toute sécurité au même niveau, tout en assurant le plus haut degré de durabilité.

Le support de rail continu élimine les variations de rigidité, ce qui constitue un avantage par rapport aux supports de rail discrets. Il améliore le contact roue-rail et réduit l'usure.

La dalle en béton, grâce à sa masse importante et à son support continu, absorbe les vibrations de basse et moyenne fréquence générées par le trafic ferroviaire et routier. Elle réduit le bruit et les vibrations, ce qui est particulièrement important en milieu urbain.

Spécification
  • edilon)(sedra LCS-H Harmelen (ProRail) Concrete Slab for level crossings, 9 m, track gauge 1435 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.lcs-h9-harmelen
  • Famille de produitsLCS
  • Groupe de produitsLevel Crossing System
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
  • Classification IFCDalle
  • Code ETIMEC010130
  • Nom ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_14_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete solid slabs
  • Code CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
  • Titre OmniClassConcrete Blocks

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas