Publier vos produits
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Traduit par Google,

X-FOAM ® EASY TEGOLA est un panneau bleu indigo pour l'isolation thermique sous tuile, fabriqué en polystyrène extrudé monocouche, avec peau d'extrusion et 4 bords à feuillure. Les panneaux présentent trois rainures longitudinales sur l'extrados pour la micro-ventilation et des rainures transversales pour pouvoir s'adapter aux tuiles. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression ≥ 300 kPa et ont une largeur de 600 mm et une longueur égale au pas de la tuile ; l'épaisseur varie de 40 à 120 mm. Les panneaux ont une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1.

APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® EASY TEGOLA : isolation thermique sous tuile pour toitures ventilées

Spécifications techniques
  • Réference unique.X-foam-easy-tegola
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit