Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Traduit par Google,

POLIISO ® AD est un panneau d'isolation thermique jaune en mousse PIR rigide à cellules fermées, expansée entre deux supports en aluminium gaufré. Le panneau déclare des valeurs λ D de 0,022 W/mK selon la norme européenne EN 13165, des valeurs de résistance à la compression ≥ 150 kPa et une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne 13501-1. Les panneaux ont une taille standard de 600 x 1200 mm et une épaisseur de 20 à 160 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-ad
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation