Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Traduit par Google,

POLIISO ® ED est un panneau isolant thermique jaune en mousse rigide à cellules fermées PIR, expansée entre deux supports en fibres de verre minéralisées saturées. Les panneaux déclarent des valeurs λD de 0,025 W/mK à 0,028 W/mK (selon l'épaisseur) selon la norme européenne EN 13165, des valeurs de résistance à la compression ≥ 150 kPa et sont disponibles dans une taille standard de 600 x 1200 mm. Les panneaux sont disponibles dans des épaisseurs de 30 à 160 mm.

APPLICATIONS AVEC POLIISO ® ED : toiture chaude sous membrane synthétique ; toiture métallique ; isolation de toiture ventilée en pente sous membrane synthétique ; isolation des murs extérieurs

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-ed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation