Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Traduit par Google,

POLIISO® EXTRA est un panneau d'isolation thermique jaune en mousse PIR rigide à cellules fermées, expansée entre deux supports multicouches en feuille d'aluminium. Les panneaux déclarent des valeurs λ D de 0,022 W/mK selon la norme européenne EN 13165, des valeurs de résistance à la compression ≥ 150 kPa et sont disponibles dans une taille standard de 600 x 1200 mm. Les panneaux sont disponibles dans des épaisseurs de 20 à 160 mm.

APPLICATIONS AVEC POLIISO® EXTRA : isolation des murs creux, sols, systèmes de plancher chauffant

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-extra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation