Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Traduit par Google,

POLIISO ® FB est un panneau isolant thermique jaune en mousse rigide à cellules fermées PIR, expansée entre deux supports : le support supérieur est en voile de verre additionné de fibres minérales et le support inférieur en voile de verre minéralisé saturé. Le panneau déclare des valeurs λD de 0,025 W/mK à 0,028 W/mK (selon l'épaisseur) selon la norme européenne EN 13165, des valeurs de résistance à la compression ≥ 150 kPa ; Euroclasse Bs1d0 selon la norme EN 13501-1. Les panneaux sont disponibles en épaisseurs de 30 mm à 160 mm dans une taille standard de 600 x 1200 mm

APPLICATIONS AVEC POLIISO ® FB : Isolation des murs (« façades ventilées »), Isolation des toitures


Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-fb
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation