Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Traduit par Google,

GIBITEC ® PLUS est un panneau préfabriqué semi-sandwich composé d'une couche de plaque de plâtre de 13 mm (ou 10 mm) couplée à des panneaux de polyuréthane expansé POLIISO ® PLUS revêtus d'une feuille d'aluminium. Les panneaux ont une taille standard de 1200 x 3000 mm et sont disponibles dans une grande variété d'épaisseurs. Le panneau POLIISO ® PLUS a des valeurs de conductivité thermique de λ D égales à 0,022 W/mK et des valeurs de résistance à la compression ≥150 kPa.

APPLICATIONS AVEC GIBITEC ® PLUS : isolation des murs intérieurs

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-gibitec
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation