Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Traduit par Google,

Les PANNEAUX INCLINÉS proposés par Ediltec sont constitués d'un système d'isolation thermique préfabriqué pour créer des pentes et augmenter la résistance thermique composé de panneaux de polystyrène expansé extrudé (XPS) pré-collés à des panneaux rigides de polyuréthane expansé (PIR). La solution permet de concevoir et de réaliser des éléments modulaires pré-assemblés qui constituent à la fois une couche de pente, correctement orientée vers les drains préparés, et une couche d'isolation thermique dimensionnée en fonction du niveau de performance énergétique requis. La compatibilité avec les systèmes d'étanchéité est maximale puisque, selon le type de panneaux POLIISO choisi, des membranes bitumineuses ou synthétiques peuvent être appliquées avec des systèmes de fixation à chaud ou à froid.

Les systèmes inclinés proposés par Ediltec représentent une solution efficace et fonctionnelle pour résoudre les problèmes de dépendance des toits plats. De plus, dans le cas d'interventions visant à résoudre les problèmes de stagnation d'eau sur la toiture, cela représente la solution la plus avantageuse tant du point de vue économique qu'environnemental. Dans la plupart des cas, en effet, il est possible d'éviter des opérations coûteuses et lourdes de démolition et d'élimination de l'ensemble de toiture préexistant et de création d'une nouvelle chape, en positionnant un système correctement dimensionné pour garantir l'évacuation des eaux de pluie et l'amélioration. de l'efficacité énergétique de la toiture. Pour permettre l'écoulement correct des eaux de pluie, les toitures plates (ou les toitures avec une pente ≤ 5%) doivent garantir des valeurs de pente, constantes sur toute la surface, non inférieures à 1 - 1,5%. Si cela ne se produit pas, une stagnation d'eau peut se former, compromettant l'efficacité de l'ensemble de l'ensemble d'isolation et d'étanchéité. La solution proposée par Ediltec permet de concevoir et de créer des éléments modulaires pré-assemblés qui constituent à la fois une couche de pente, correctement orientée vers le plan préparé. drains, est une couche d'isolation thermique dimensionnée en fonction du niveau de performance énergétique recherché. Les éléments qui composent le système, constitués d'une base en polystyrène expansé et d'un panneau isolant en polyuréthane sur l'extrados, sont assemblés selon les technologies les plus adaptées afin d'assurer une adhésion durable et efficace entre les différents matériaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-pendenzato
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation