Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Traduit par Google,

POLIISO ® PLUS est un panneau d'isolation thermique jaune en mousse PIR rigide à cellules fermées, expansée entre deux supports en feuille d'aluminium. Les panneaux déclarent des valeurs λ D de 0,022 W/mK selon la norme européenne EN 13165, des valeurs de résistance à la compression ≥ 150 kPa et sont disponibles dans une taille standard de 600 x 1200 mm. Les panneaux sont disponibles dans des épaisseurs de 20 à 140 mm.

APPLICATIONS AVEC POLIISO ® PLUS : toiture chaude sous membrane synthétique, isolation des murs creux ; plancher, systèmes de plancher chauffant

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-plus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation