Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Traduit par Google,

POLIISO ® SB HD est un panneau d'isolation thermique constitué d'une mousse rigide de polyiso (polyuréthane expansé) à cellules fermées, de couleur jaune, expansée entre deux supports : celui de la face supérieure en fibre de verre bitumineuse et celui de la face inférieure en fibre de verre saturée. fibre de verre minéralisée. La résistance à la compression est ≥ 200 kPa. Les panneaux déclarent des valeurs λD égales à 0,027 W/mK pour des épaisseurs allant jusqu'à 40 mm et 0,026 W/mK pour des épaisseurs de 50 à 90 mm et 0,025 W/mK pour des épaisseurs supérieures, selon la norme européenne EN 13165. Les panneaux ont des dimensions standards égales à 600 x 1200 mm et sont disponibles dans des épaisseurs de 30 à 160 mm.

APPLICATIONS AVEC POLIISO ® SB HD :

  • Toiture chaude sous revêtement bitumineux
  • Jardin sur le toit chaleureux
  • Toiture en pente sous gaine ventilée
Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-sb-hd
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation