Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV

Traduit par Google,

POLIISO ® VV est un panneau d'isolation thermique jaune en mousse PIR rigide à cellules fermées, expansée entre deux supports en fibres de verre saturées. Les panneaux déclarent des valeurs λD de 0,025 W/mK à 0,028 W/mK (selon l'épaisseur) selon la norme européenne EN 13165, des valeurs de résistance à la compression ≥ 150 kPa ; ils sont adaptés aux applications sous membrane par flammage avec des températures de fonctionnement maximales allant jusqu'à 110 °C et sont disponibles dans une taille standard de 600 x 1200 mm. Les panneaux sont disponibles dans des épaisseurs de 20 à 140 mm.

APPLICATIONS AVEC POLIISO ® VV : toiture chaude sous membrane synthétique ou bitumineuse ; platelage métallique ; isolation de toitures inclinées ventilées sous membrane bitumineuse ; toiture jardin chaude

Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-vv
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation