Publier vos produits
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Traduit par Google,

POLIISO ® VV HD est un panneau d'isolation thermique constitué de mousse rigide de polyiso (polyuréthane expansé) à cellules fermées, de couleur jaune, expansée entre deux supports saturés de fibres de verre. La résistance à la compression est ≥ 200 kPa. Les panneaux déclarent des valeurs λD égales à 0,027 W/mK pour des épaisseurs allant jusqu'à 40 mm, λD égales à 0,026 W/mK pour des épaisseurs de 50 à 90 mm, λD égales à 0,025 W/mK pour des épaisseurs supérieures, selon la norme européenne. norme EN 13165 Les panneaux ont des dimensions standards de 600 x 1200 mm et sont disponibles dans des épaisseurs de 30 à 140 mm.

APPLICATIONS AVEC POLIISO ® VV HD :

  • Toiture chaude sous revêtement bitumineux ou synthétique
  • Toiture métallique (terrasse métallique)
  • Jardin sur le toit chaleureux
  • Toiture en pente sous gaine ventilée
Spécifications techniques
  • Réference unique.poliiso-vv-hd
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation