Publier vos produits
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

Traduit par Google,

X-FOAM ® HBT est un panneau isolant thermique bleu indigo en mousse de polystyrène extrudé, avec peau d'extrusion et 4 bords à feuillure. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression ≥ 300 kPa et mesurent 600 mm de large, 1250 mm de long et 30 à 300 mm d'épaisseur. X-FOAM ® HBT a une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1.

APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® HBT : toiture inversée praticable et non praticable ; toiture végétalisée ; toitures en pente avec espace ventilé sous la membrane ; sols industriels ; murs souterrains

Spécifications techniques
  • Réference unique.x-foam-hbt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation