Publier vos produits
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT 500

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT 500

Traduit par Google,

X-FOAM ® HBT 500 est un panneau isolant thermique bleu indigo en mousse de polystyrène extrudé, avec peau d'extrusion et 4 bords à feuillure. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression ≥ 500 kPa, et ont une largeur de 600 mm, une longueur de 1250 mm et une épaisseur de 50 à 300 mm. X-FOAM ® HBT 500 a une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1 APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® HBT 500 : toitures inversées transportables ou toitures de parking ; murs sous terre ; sols industriels ; chambres froides

Spécifications techniques
  • Réference unique.x-foam-hbt-500
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation