Publier vos produits
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Traduit par Google,

X-FOAM ® MLB est un panneau isolant thermique bleu indigo en polystyrène extrudé monocouche, sans peau d'extrusion et avec 4 bords aboutés. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression de ≥ 200 kPa à ≥ 300 kPa (selon l'épaisseur) et mesurent 600 mm de large, 3000 mm de long et 20 à 100 mm d'épaisseur. X-FOAM ® MLB a une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1.

APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® MLB : piano pilotis, camions isothermes ; panneaux sandwich ; ponts thermiques


Spécifications techniques
  • Réference unique.x-foam-mlb
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation