Publier vos produits
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Traduit par Google,

X-FOAM ® TRC est un panneau isolant thermique bleu indigo en mousse de polystyrène extrudé, sans peau d'extrusion, avec des rainures longitudinales en surface et 4 bords aboutés. Les panneaux ont des valeurs nominales de résistance à la compression de ≥ 200 kPa à ≥ 300 kPa (selon l'épaisseur) et mesurent 600 mm de large, 30 000 mm de long et 20 à 100 mm d'épaisseur. X-FOAM ® TRC a une classification au feu EUROCLASSE E selon la norme européenne EN 13501-1.

APPLICATIONS AVEC X-FOAM ® TRC : panneaux sandwich ; camions isothermes

Spécifications techniques
  • Réference unique.x-foam-trc
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation