Publier vos produits
Genesis LED Outdoor Horn-Strobe
Edwards

Genesis LED Outdoor Horn-Strobe

Traduit par Google,

Les appareils à avertisseur sonore, stroboscopique et stroboscopique Genesis LED WG Series font partie des appareils d'urgence les plus polyvalents de leur catégorie. Ils sont exceptionnellement performants car ils sont conçus pour les applications extérieures humides avec une liste NEMA 4X/IP66 UL1 et IP67Compliant2. Les appareils Genesis LED WG fonctionnent de manière transparente à des températures extrêmes, avec une plage de températures de fonctionnement répertoriées allant de -40 °F à 151 °F (-40 °C à 66 °C). Ces caractéristiques les rendent adaptés à une large gamme d'environnements et d'applications humides et difficiles, tels que l'exposition à la pluie, à la neige et au grésil, et à des conditions difficiles telles que les zones de traitement.

La série Genesis LED WG présente un design élégant et discret et offre une technologie économe en énergie qui les rend moins coûteuses à installer et à exploiter en réduisant les frais généraux. Les stroboscopes Genesis LED de la série WG sont dotés d'optiques à haute efficacité, combinées à une électronique brevetée, pour fournir un modèle de distribution de lumière hautement contrôlé et efficacement focalisé en échange de besoins de courant inférieurs. Les stroboscopes ont une puissance lumineuse sélectionnable de 15 ou 30 CD. Ils sont chronométrés avec précision pour répondre aux normes de synchronisation UL 1971. Les paramètres de la candela sont visibles même après l'installation grâce à une fenêtre d'affichage innovante et scellée.

Comparés aux flashs de type xénon, les flashs LED hautes performances nécessitent moins d'alimentations électriques, d'alimentation de secours, de batteries et souvent un calibre de fil plus petit, ce qui allège les besoins en conduits. Ils sont également rétrocompatibles avec les anciens stroboscopes, il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils existants pour passer à la nouvelle technologie LED. En fait, les stroboscopes Genesis LED de la série WG peuvent être mélangés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Cela rend la série Genesis LED WG idéale pour les nouvelles installations et les rénovations.

Les appareils Genesis LED de la série WG sont dotés d'un avertisseur piézoélectrique efficace et puissant. Les niveaux de sortie sonore configurables sur site offrent la flexibilité qu'exigent les projets modernes de sécurité des personnes, tandis que le protocole de contrôle Genesis LED maintient plusieurs stroboscopes sur les circuits NAC compatibles synchronisés conformément aux exigences de la NFPA 72.

Ils sont disponibles pour un montage au plafond ou au mur. Ils peuvent être installés sur des boîtiers électriques encastrés (dans le bloc/encastrement). Les appareils de notification Genesis LED WG se montent également sur des boîtiers de surface appropriés. Les skins de couverture remplaçables sont disponibles avec des configurations FIRE, ALERT, FEU/FIRE (français/anglais), FUEGO (espagnol) et sans marquage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-genesis-led-outdoor-horn-strobe
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)6
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 19
  • Titre OmniClassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION