Publier vos produits
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Eau chaude à la demande - sans délai
    • Réduisez le gaspillage d'énergie - Le commutateur de débit active le chauffage uniquement lorsque l'eau coule, pas de perte de chaleur en veille
    • Eau chaude sans fin - Aucune capacité de stockage à épuiser
    • Réduit les coûts d'installation et le matériel - Aucune vanne T&P requise (vérifiez les codes locaux)
    • Les chambres de chauffage renforcées de verre dans un chemin d'écoulement unique assurent un transfert de chaleur optimal et une durée de vie prolongée de l'élément
    • Installation facile - Raccords NPT simples qui ne nécessitent aucune soudure. L'unité se monte directement au mur avec du matériel commun.
    • Réparable sur le terrain - Tous les composants principaux sont remplaçables sur le terrain et facilement disponibles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.accumixii
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.75
    • Largeur (pouces)5.25
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud