Publier vos produits
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    • Les éléments chauffants en cuivre Emerson avec dessus en laiton augmentent la durabilité et sont filetés pour un remplacement facile

    • Installation simple : câble électrique de 3 pieds inclus et raccords d'eau CF de 1/2 po pour une installation facile

    • Eau chaude instantanée, constante et sans fin

    • Compact, résistant et élégant avec contrôle numérique de la température par incréments de 1 °F allant de 80 °F à 140 °F

    • Dimensions : 11,5 pouces H x 8 pouces L x 3,75 pouces P, 17 pouces H x 14 pouces L x 3,75 pouces P, 17 pouces H x 17 pouces L x 3,75 pouces, 17 pouces H x 21 pouces L x 3,75 pouces P

    • kW : 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW

    • 99,8 % d'efficacité énergétique

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eemax-homeadvantage
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud