Publier vos produits
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    FlowCo | Electric Tankless Water Heaters

    4.4 sur 5 étoiles4.4(15 Avis)
    Traduit par Google,

    L'autodiagnostic avec des commandes intelligentes protège activement l'appareil de chauffage dans l'environnement installé

    InfoCue ™, indicateur LED visible, communique l'état du système et le retour de fonctionnement du réchauffeur

    La technologie SafeStart™ s'enclenche au démarrage pour aider à éviter l'apparition d'un feu à sec

    Se monte dans n'importe quelle orientation pour une installation flexible et facile

    Taille compacte, le radiateur s'adapte presque n'importe où ; adapté aux installations conformes à l'ADA

    Une seule conduite d'eau froide nécessaire pour l'installation

    Aucune soupape de décharge T&P nécessaire (vérifiez les codes locaux) rendant le chauffage prêt à l'emploi, dès la sortie de la boîte

    Raccords à compression intégrés de 3/8" - pas de connexions de sueur ou de soudure nécessaires

    Le système de contrôle active le chauffage uniquement sur demande

    Technologie de fil nu ; technologie réactive sans réservoir non thermostatique

    L'interrupteur de limite de température élevée permet un fonctionnement sûr

    Garantie limitée de 5 ans sur les fuites, 1 an sur les pièces garantissant la performance éprouvée du radiateur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eemax-flowco
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud