Publier vos produits
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 sur 5 étoiles3.7(9 Avis)
    Traduit par Google,

    • Activation la plus faible de l'industrie avec un débit d'activation de 0,2 GPM
    • Gestion active de l'énergie avec commandes de modulation de puissance
    • Contrôle de la température par microprocesseur avec affichage numérique pour une précision thermostatique
    • Plage de point de consigne réglable sur place entre 70 et 140 F. Réglé en usine à 120 F (3,5 kW et moins réglé à 105 F). Paramètres spéciaux de plage supérieure ou inférieure disponibles en fonction des options
    • Fonctionnement silencieux (sauf pour SPEX0122240T)
    • Se monte dans n'importe quelle orientation
    • Le débitmètre active le chauffage uniquement sur demande (pas de perte de chaleur en veille)
    • Installez l'unité au point d'utilisation pour éliminer les longs tuyaux
    • Élimine la vanne de mélange coûteuse
    • La taille compacte s'adapte presque partout pour une installation flexible ; adapté aux installations conformes à l'ADA
    Spécification
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LavAdvantage
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.75
    • Largeur (pouces)5.25
    • Profondeur (pouces)3
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
    • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud