Publier vos produits
Étanche 48
Étanche 48
Étanche 48
Étanche 48
Étanche 48
Étanche 48
    EFAPEL

    Étanche 48

    La série ÉTANCHE 48 garantit un Indice de Protection IP65 dans les installations électriques en espaces humides et poussiéreux.

    Produite en thermoplastique technique (résistant aux chocs), la série ÉTANCHE 48 est la solution appropriée aux installations électriques dans les garages, jardins, piscines, espaces industriels, etc.

    Spécification
    • Appareils de Commande

      10 A - 250 V~  Connexion par Vis. Permet du câble rigide et flexible. Mécanismes Lumineux. En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3

      Prises de Courant

      Prises Schuko et Française

      16 A - 250 V ~ Connexion par Vis. En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)
      Prises de Courant: Simple, Doubles Verticale et Horizontale
      Versatilité de fonctions:
      Appareils de Commande, Commandes pour Persiennes, Prises de Courant, etc.
      Trous de drainage: Les mécanismes de la série ÉTANCHE 48 sont équipés avec deux pré-trous de drainage.
      En fonction de la position de montage du produit, il faut ouvrir le pré-trou dans la partie inférieure de la boîte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waterproof-devices
    • Famille de produitsMechanisms
    • Groupe de produitsWaterproof devices
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Code ETIMEG000013
    • Nom ETIMDomestic switching devices

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord