Publier vos produits
EGOFORM  KNETDICHT

EGOFORM KNETDICHT

Traduit par Google,

Mastic à base de pâte à modeler pour joints de tuyaux

EGOFORM KNETDICHT est un mastic thermoplastique malléable à base de caoutchouc butyle. Les propriétés d'EGOFORM le rendent idéal pour la « construction durable » et promettent une étanchéité durable dans le domaine des passages de tuyaux.

EGOFORM KNETDICHT peut être malaxé facilement et avec précision pour permettre une étanchéité rapide et de haute qualité des raccordements de cuisine et sanitaires et des tuyaux d'évacuation.

Spécification
  • Color:

    • light grey

    Dimension:

    • 44X44X340MM 1/box [1 KG]

    Storage:

    Rolls can be stored horizontally, dry and protected from dust:

    • 24 months [at +20 °C]

    Protect against mechanical damage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.egoform
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection