Publier vos produits
Heavy Duty Shop Floor SB

Heavy Duty Shop Floor SB

Traduit par Google,

Tennant Heavy Duty Shop Floor SB (Single Broadcast) est un système hybride à 6 couches composé à la fois d'un système de mortier époxy et d'un système d'atelier à diffusion unique. Ce système hybride est utilisé pour resurfacer les planchers tout en fournissant un système de bourreau de travail économique pour assurer la durabilité et la résistance au glissement pour les zones à fort trafic.

Spécifications techniques
  • Réference unique.heavy-duty-shop_floor-sb
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Heavy Duty Shop Floor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud