Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
ei-electronics-kg/products/2fab2653-d3e5-4e1c-b356-6c3ebc7fd2a3
Page d'accueil
Catégories
Sécurité Incendie
Protection incendie
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
Indisponible en États-Unis
Ei Electronics KG
Suivre
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
Télécharger
Spécification
Spécification
Abmessungen
Breite
150 mm
Länge
150 mm
Tiefe
55 mm
Gewicht
310 g
Eigenschaften
Einsatztemperatur
-10 bis +40°C
Lagertemperatur
-10 bis +40°C
Sensortyp
elektrochemisch
Signalgeber
piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck
85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit
15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Stromversorgung
230V AC
Batterielebensdauer
10 Jahre
Gehäusefarbe
rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial
Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert
Vernetzung
Draht
31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk
mit Funkmodul Ei3000MRF
Qualität
Normen / Standards
EN 50291 Teil 1 und 2
Garantie
5 Jahre Herstellergarantie
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
230v-kohlenmonoxidwarnmelder-ei3018
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-01-30
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.eielectronics.de/produkte/ei3018
Instructions d'installation
https://www.eielectronics.de/downloads/Bedienungsanleitung_Ei3018.pdf
Informations sur les appels d'offres
https://ausschreiben.de/catalog/ei_electronics/catalogItem/1b3d9fb1-6f01-4ae7-8672-12fa4a5aa6f4
En rapport
En rapport
Conçu en
Irlande
Fabriqué en
Irlande
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sécurité Incendie - Protection incendie
Classification IFC
Alarme
Code ETIM
EC002840
Nom ETIM
Carbon monoxide detector
Code Uniclass 2015
Pr_75_50_76_12
Description de l'Uniclass 2015
Carbon monoxide detectors
Code CSI MasterFormat 2014
28 31 49
Titre CSI MasterFormat 2014
Carbon-Monoxide Detection Sensors
Numéro OmniClass
23-27 11 27 17
Titre OmniClass
Gas Detectors
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Télécharger
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Télécharger
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Télécharger
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Télécharger
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Télécharger
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Télécharger