Publier vos produits
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240

    Joiner table 180/240

    Traduit par Google,

    Table Joiner pour une combinaison parfaite avec la chaise Joiner. La table est disponible en deux longueurs, 180 cm ou 240 cm. Nous la fabriquons en bouleau massif et en standard, il existe également un plateau en bouleau stratifié haute pression ou blanc.

    Spécification
    • Material: Base and table top in solid Swedish birch. Alternatively plywood board with high-pressure laminate and clear lacquered edge.

      Surface treatment: Water-based varnish. Semi-matt clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey.

      Options: Board in white laminate or birch laminate. Other laminates, sound-absorbing boards, linoleum etc. on request. Legs in any color are offered at an additional cost. Special bets can be offered according to submitted samples. Disc with integrated Powerdot or Powerdot mini. Joiner tables can also be customized upon request.

      Length180 / 240cm
      Width75 cm
      Height75 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Joiner-table
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier