Publier vos produits
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Basic

    Traduit par Google,

    Extrêmement légers et résistants, les blocs de béton cellulaire autoclavé cellulaire GASBETON® ACTIVE offrent d'excellentes performances en hiver comme en été pour créer des murs extérieurs de nZEB et de bâtiments passifs sans ajout de couches thermiques.
    Ceci est possible grâce à la réduction de la densité des blocs de béton cellulaire autoclavé aéré jusqu'à 300 Kg/m3 qui permet d'obtenir une excellente valeur de conductivité thermique sèche λ10dry : 0,070 W / mK, en maintenant inchangées toutes les précieuses caractéristiques typiques de l'aéré autoclavé. béton cellulaire, véritable matériau éco-durable, respirant, résistant au feu, aux tremblements de terre et au bruit.

    DESCRIPTIF SYNTETIQUE :
    Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, coupe-feu, léger, écologique, écoconstruction, recyclable, brique, mur, remplissage, coffrage, fermeture, non structurel

    Spécification
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ACTIVE, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 300 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,070 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/30/36/37.5/40/45/50 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 300 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.070 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • Fire resistance El 240 (except 5/10 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Active-Basic
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsExternal Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks