Publier vos produits
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic

    Traduit par Google,

    Les blocs de béton cellulaire autoclavé GASBETON® ENERGY ont été conçus pour répondre, de manière très simple, aux exigences croissantes des bâtiments. Ils offrent une maçonnerie qui, en un seul procédé, garantit la conformité aux exigences les plus strictes en matière de performance thermique, hiver comme été, dès une épaisseur de seulement 24 ou 30 cm selon les zones climatiques. Cet objectif est atteint grâce à un système de construction qui utilise des blocs de béton cellulaire autoclavé rectifiés, posés avec une très fine couche de mortier-colle (1,5 mm d'épaisseur), minimisant ainsi les erreurs de pose et les ponts thermiques.

    DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE :
    Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton aéré autoclavé, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisation, résistant au feu, léger, écologique, bâtiment durable, recyclable, brique, mur, remplissage, enrobage, fermeture, non structurel

    Spécification
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 350 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,080 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 350 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.080 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,315/0,255 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 44,9/47,3 dB
      • Fire resistance El 240
      • reaction to fire Euroclass A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Energy-Basic
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsExternal Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks