Les blocs de béton cellulaire autoclavé GASBETON ENERGY ont été conçus pour répondre, de manière simple, aux exigences croissantes du bâtiment. Ils offrent une maçonnerie qui, en un seul procédé, garantit la conformité aux exigences les plus strictes en matière de performance thermique, hiver comme été, dès une épaisseur de seulement 24 ou 30 cm selon les zones climatiques. Cet objectif est atteint grâce à un système de construction utilisant des blocs de béton cellulaire autoclavé rectifiés, posés avec une très fine couche de mortier-colle (1,5 mm d'épaisseur), minimisant ainsi les erreurs de pose et les ponts thermiques.
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE :
Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton aéré autoclavé, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisation, résistant au feu, léger, écologique, bâtiment durable, recyclable, brique, mur, remplissage, enrobage, fermeture, non structurel