Publier vos produits
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure
MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    MetalSpaces - ShadeScapes Shade Structure

    Traduit par Google,

    Structure d'ombrage ShadeScapes

    Auvents architecturaux autoportants pour places, cours et espaces extérieurs aménagés, conçus pour le confort, la durabilité et une présence visuelle.

    Systèmes de protection solaire et d'ombrage conçus sur mesure : brise-soleil, ailerons et structures d'ombrage autoportantes

    Spécification
    • Square, Rectangular, Round Shape

      Material

      Aluminum: 1/8”, 3/16” & 1/4”, Stainless Steel: 14GA, Steel: 14GA , 11GA

      Finish

      Aluminum: Powder Coat, PVDF, Stainless Steel: Brushed Satin, Steel: Powder Coat, Weathered, Mill

      Framing Material

      Steel columns and Steel beams

      Size: 10' x 10', 16' x 20' or 12.00 / 16.00

      Framing Finish

      Zinc Primer and Powder Coat, Red Oxide Primer

      Size: Varies per project specific engineering

      Panel Material: HSS Steel

      PVDF is available as an upgrade

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shade-structure
    • Famille de produitsMetal Panel Systems
    • Groupe de produitsMetalSpaces
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures