Publier vos produits
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic

    Traduit par Google,

    Les blocs de béton cellulaire autoclave aéré (AAC) GASBETON® SYSMIC sont la solution la plus résistante de la famille GASBETON®, développée pour construire des bâtiments porteurs en maçonnerie, jusqu'à 3 étages, dans des zones caractérisées par un haut niveau de sismicité. Outre sa grande résistance à la compression, sa ductilité et sa légèreté confèrent au bâtiment une grande capacité à résister aux efforts transmis par le séisme aux murs. En même temps, il évite les ponts thermiques verticaux, ce qui, associé à la faible conductivité thermique du béton cellulaire aéré autoclavé (AAC), contribue à la réduction des besoins énergétiques du bâtiment.

    DESCRIPTIF SYNTETIQUE :
    Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, coupe-feu, léger, écologique, éco-construction, recyclable, brique, mur, remplissage, boîtier, fermeture, structurel, cloison, cloison, involucre, boîtier, intérieur, extérieur, interne, externe

    Spécification
    • SPECIFICATION:
      Structural masorny walls for high seismicity zones, made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Sysmic-Basic
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsLoad-Bearing Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks