Publier vos produits
Muratura portante interna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante interna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante interna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante interna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante interna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante interna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Muratura portante interna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture

    Traduit par Google,

    Les blocs de béton cellulaire autoclave aéré (AAC) GASBETON® SYSMIC sont la solution la plus résistante de la famille GASBETON®, développée pour construire des bâtiments porteurs en maçonnerie, jusqu'à 3 étages, dans des zones caractérisées par un haut niveau de sismicité. Outre sa grande résistance à la compression, sa ductilité et sa légèreté confèrent au bâtiment une grande capacité à résister aux efforts transmis par le séisme aux murs. En même temps, il évite les ponts thermiques verticaux, ce qui, associé à la faible conductivité thermique du béton cellulaire aéré autoclavé (AAC), contribue à la réduction des besoins énergétiques du bâtiment.

    DESCRIPTION SYNTETIQUE : Béton cellulaire, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé, béton cellulaire autoclavé aéré, bloc de béton cellulaire autoclavé aéré, isolation thermique, inertie thermique, respirant, insonorisant, coupe-feu, léger, écologique, éco-construction, recyclable, brique, mur , remplissage, enveloppe, fermeture, structurel, cloison, cloison, involucre, enveloppe, intérieur, extérieur, interne, externe, idrophobic, coupe thermique

    Spécification
    • STRATIGRAPHY: 

      Aerated autoclaved cellular concrete (AAC) GASBETON Sysmic system eliminates the supporting structure, for the benefit of execution speed and construction costs. At the same time, it avoids vertical thermal bridges which, together with the low thermal conductivity of cellular concrete, contribute to reducing the building's energy needs for heating or cooling. The GASBETON Sysmic infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above there are the wall row formed by the blocks. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES: 

      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gasbeton-Sysmic-Composite-Internal
    • Famille de produitsAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Groupe de produitsInternal Walls
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-06-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclavé
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks