GARDE-EAU
Waterguard est une extrusion brevetée développée pour maintenir les cloisons sèches au-dessus du sol, l'empêchant d'évacuer l'humidité à travers la dalle et éliminant les dégâts d'eau causés par la montée de l'humidité et l'humidité régulièrement introduites lors de l'entretien du bâtiment, comme le nettoyage, le cirage et le shampoing des sols. Waterguard est un moyen léger et peu coûteux de s'assurer que les cloisons sèches en gypse restent sèches et sans moisissure.
CONTEXTE
La méthode la plus courante de construction de murs aux États-Unis au cours des 20e et 21e siècles est la construction à ossature en bâton composée de montants en bois ou en métal avec des applications de panneaux muraux en gypse de chaque côté. Cet assemblage est de loin la méthode la moins coûteuse, la plus flexible et la plus largement utilisée pour presque tous les types de construction, qu'ils soient résidentiels, institutionnels, commerciaux ou éducatifs.
LE PROBLÈME
Le problème est que les panneaux muraux en gypse sont fabriqués avec une face en papier de chaque côté qui est très absorbante et, lorsqu'ils sont installés contre la surface du sol, peuvent évacuer l'humidité à travers la dalle et dans le mur, créant des conditions idéales pour la croissance de moisissures. De plus, chaque fois que de l'eau est introduite à la surface du sol, que ce soit pendant la construction ou plus tard lors du nettoyage et du décapage des sols ou du shampoing des tapis, le problème ne fait qu'empirer. La US Gypsum Association et les fabricants du panneau mural conseillent tous d'installer le panneau mural avec un espace d'au moins 3/8" entre lui et le sol pour ces raisons.
Jusqu'à présent, les propriétaires d'immeubles, les architectes et les entrepreneurs ont travaillé pour gérer ce risque en installant le panneau de gypse avec le bord inférieur surélevé d'environ ½" au-dessus du sol. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Le panneau mural pèse environ 1-1/2 à 2 livres par pied carré, de sorte qu'une feuille peut peser jusqu'à 50-65 livres. Alors que certains entrepreneurs peuvent tenter d'installer la planche contre le sol et revenir plus tard pour couper ou acheminer l'espace de ½", la plupart préfèrent utiliser des restes de panneau mural comme cales jusqu'à ce que la planche soit vissée en place. Cependant, en raison du poids du panneau, ces cales ne sont pas facilement retirées et peuvent endommager le panneau mural installé. Le contrôle de la qualité est souvent problématique.
De plus, si le panneau mural est installé comme vous le souhaitez, l'espace de 1/2" attrape généralement les débris de construction et la saleté lorsque le sol est balayé, laissant d'autres matériaux indésirables (pour absorber l'humidité et potentiellement servir de source de nourriture pour la moisissure) obligeant les entrepreneurs à venir. vers l'arrière et passez l'aspirateur ou grattez et passez l'aspirateur avant de procéder à l'installation du revêtement de sol fini.
Même lorsque le panneau mural est installé correctement et que le site est soigneusement nettoyé avant l'installation des matériaux de revêtement de sol, la base en caoutchouc (qui est couramment utilisée sur toutes les constructions sauf résidentielles) n'a plus de support derrière elle en bas et est rapidement tournée sous l'un ou l'autre par la circulation piétonne ou l'équipement de nettoyage créant une condition inesthétique.
NOTRE SOLUTION
Waterguard est une extrusion de PVC fabriquée en longueurs de quatre pieds qui se glisse facilement sur le panneau de gypse avant d'être installée. Aucune vis, colle ou calfeutrage supplémentaire n'est nécessaire. L'entrepreneur glisse simplement une bande de Waterguard sur le bord inférieur de la cloison sèche en gypse, la redresse et visse le panneau mural aux montants comme il le ferait normalement.
Waterguard supporte le poids du panneau mural et le maintient exactement à ½ po au-dessus du niveau du sol pour une application propre et uniforme.
Waterguard est disponible en longueurs de quatre pieds et se coupe facilement à l'aide d'une scie à métaux ou du même couteau utilitaire que celui utilisé pour couper et façonner le panneau mural, de sorte qu'aucun autre outil n'est nécessaire.
Une fois le revêtement de sol installé, Waterguard maintient l'épaisseur du mur en fournissant un support pour la base de finition, l'empêchant de jamais être retourné.
Waterguard est un moyen léger et peu coûteux de s'assurer que les cloisons sèches en gypse restent sèches et sans moisissure.
Waterguard est disponible en épaisseurs de 1/2" et 5/8" pour s'adapter à n'importe quelle épaisseur de panneau mural.
Waterguard est également disponible en plusieurs hauteurs, y compris 1/2", 1 3/4" et 3 1/2" pour protéger davantage les murs contre les dommages causés par des inondations mineures.
Mots-clés : waterguard, waterguard-usa, accessoires pour plaques de plâtre, accessoires pour cloisons sèches, protection contre les moisissures, protection contre l'humidité, maintient les cloisons sèches au sec, plinthe murale, base en caoutchouc, plinthe à gorge, montants métalliques, cloison sèche, Sheetrock, plaque de plâtre, GDW, protection acoustique, calfeutrage , calfeutrage acoustique, protection contre les inondations, bâtiments sains, soins de santé, éducatif, nouveau, dégâts des eaux, contrôle des dommages, construction de murs, support de panneaux muraux, cale pour cloisons sèches, support pour base en caoutchouc, fabriqué aux États-Unis, fabriqué au Texas, fabriqué dans l'Ohio, Mentor Ohio , Houston, Texas.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |