Utilisez Flex-C Arch pour encadrer des arches en une fraction du temps requis par les méthodes traditionnelles. Ce produit robuste est fabriqué pour s'adapter à la plupart des applications d'arc de porte et de fenêtre.
Avec Flex-C Arch, vous pouvez facilement former des arches sur place ou les fabriquer à l'avance. Dans tous les cas, Flex-C Arch garantit les taux de production de travaux les plus élevés.
Flex-C Arch permet aux installateurs de créer des arches parfaitement formées qui élimineront les rappels.
Créez des arches parfaites en suivant ces étapes simples :
Tout d'abord, dessinez l'arche/la courbe souhaitée sur une surface en béton.
Deuxièmement , posez l'arc Flex-C sur la ligne tracée et pliez-le avec vos mains pour correspondre à la courbe.
Troisièmement , avec l'arche Flex-C posée sur le béton, martelez les languettes à plat pour les encastrer. Lorsque l'arc Flex-C est trop étroit pour atteindre les languettes avec un marteau, vous devrez peut-être utiliser un boulon comme poinçon. Flex-C Arch peut également être fixé en forme en installant des vis autoperceuses le long des côtés ou à travers le visage.
Enfin , faites glisser l'arc Flex-C sur l'ouverture brute et fixez-le avec des vis ou des clous. Remarque : lors de l'épissage, façonnez et fixez d'abord l'arc Flex-C, puis chevauchez-le et connectez-le avec des vis.
Tailles standard : 2"x4", 2"x6", 3-5/8" et 6" pour les applications résidentielles ou commerciales.
Longueurs disponibles : 5' et 8'
Rayon minimal : 9"
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |