Publier vos produits
Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Traduit par Google,


Disponible en Finlande


L'isolant cellulosique Ekovilla est un matériau isolant neutre en carbone, fabriqué à partir de fibres de bois recyclées, c'est-à-dire de papier recyclé.

L'isolation soufflée et les panneaux isolants Ekovilla conviennent aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations.

Un mur isolé avec Ekovilla est écoénergétique, résistant au feu et insonorisé.

La structure respirante Ekovilla Classic a été largement testée et éprouvée dans les conditions nordiques extrêmes. Sa respirabilité régule l'humidité relative.

Coefficient de transmission thermique (U) : 0,16 W/m²K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Propriétés du produit Ekovilla (soufflage de paroi) :

- La densité est d'environ 35 à 40 kg/m³.

- Conductivité thermique λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Résistance au flux d'air AFR10

- Eurofire classe B-s2, d0

- Classification de la qualité de l'air intérieur M1

- PRG fossile : 0,134 kgCO2e/kg

- PRG biogénique : -1,36 kgCO2e/kg

- Potentiel de réchauffement global total : -1,23 kgCO2e/kg

Spécification
  • LAYERS

    1. Exterior cladding board 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 22x100 c600 — 22 mm
    3. Windshield Runkoleijona — 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA X5 air barrier
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla board — 48 mm
    7. Interior lining — 13 mm

    PROPERTIES

    WallTotal thickness — 331 [mm] 

    Fire class — REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Spécifications techniques
  • Réference unique.ekovilla-classic-external-wall-u-016-rei-30
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFinland
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation