Publier vos produits
Ekovilla Pitched Roof U-0.09

Ekovilla Pitched Roof U-0.09

Traduit par Google,


Disponible en Finlande


L'isolant cellulosique Ekovilla est un isolant neutre en carbone, fabriqué à partir de fibres de bois recyclées, c'est-à-dire de papier recyclé. La laine soufflée convient aussi bien à la construction neuve qu'à la rénovation. Cet isolant informe remplit même les plus petits interstices de la structure, formant une couche isolante continue.

Une toiture isolée avec Ekovilla est économe en énergie, résistante au feu et offre une excellente isolation acoustique.

Coefficient de transmission thermique (U) : 0,09 W/m²K

-EI 30

-Rw (C, Ctr) : 52 dB (49, 43) toiture en tôle

-Rw (C, Ctr) : 56 dB (54, 50) toit en feutre

-Rw (C, Ctr) : 59 dB (57, 52) toit en briques

Propriétés du produit Ekovilla (Soufflage de toitures inclinées) :

- La densité est d'environ 42 kg/m³

- Conductivité thermique λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Résistance au flux d'air Afr44

- Eurofire classe B-s2, d0

- Classification de la qualité de l'air intérieur M1

- PRG fossile : 0,134 kgCO2e/kg

- PRG biogénique : -1,36 kgCO2e/kg

- Potentiel de réchauffement global total : -1,23 kgCO2e/kg

Spécification
  • LAYERS

    1. Roofing— 25 mm
    2. Ventilation gap — 100 mm
    3. Wood fiber board — 12 mm
    4. EKOVILLA + load-bearing stucture — 450 mm
    5. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro Vapour barrier membrane
    6. Battens 48x48 c300 EKOVILLA — 48 mm
    7. Gypsum board— 13 mm

    PROPERTIES

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

    Fire Resistance EI 30

Spécifications techniques
  • Réference unique.ekovilla-pitched-roof-u-009
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFinland
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation