Publier vos produits
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)

    Folding Patio Wood (Europa68 profile)

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec la fenêtre pliante d'Ekstrand, vous pouvez ouvrir plus de cinq mètres de façade. Nos fenêtres pliantes sont livrées à partir de 1,6 mètre de large jusqu'à 5,5 mètres et 2,5 mètres de hauteur. Les cadres sont poussés vers l'intérieur et différentes options d'ouverture sont adaptées aux dimensions. Voir quelques options pour ouvrir les options sous l'onglet Système. Tout comme les portes-fenêtres, les fenêtres pliantes sont livrées en standard avec du verre intégral. Les options sous forme de remplissages, de poteaux et de diverses alternatives d'astragale permettent d'adapter les sections de pliage selon les besoins. Ouvrez le mur et transformez l'intérieur en espace extérieur lorsque le temps le permet. Peut également être livré avec un habillage aluminium à l'extérieur, voir Fenêtres pliantes bois / aluminium.

    Spécification
    • Our folding windows are as well insulated as ordinary windows. Strong constructions and advanced fitting systems mean that large areas can be opened up.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.folding-patio-wood-europa68-profile
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsFolding Patio
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-08-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres pliantes