Publier vos produits
Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.4 sur 5 étoiles3.4(8 Avis)
Traduit par Google,

Le I-frame d'Ekstrand est une construction qui intègre le cadre dans le mur. Avec le I-frame, vous obtenez un environnement simple et minimaliste, parfait pour les intérieurs élégants.

Le cadre I est un développement ultérieur du cadre PS populaire et éprouvé d'Ekstrand. Son profil visible est identique au cadre PS. Le cadre en I est conçu pour faire partie intégrante du mur. Il est entièrement en bois et possède des charnières dissimulées et réglables de haute qualité. Le cadre en I est une option disponible pour toutes les portes intérieures de la gamme TYPE 1 d'Ekstrand.

Spécification
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Spécifications techniques
  • Réference unique.i-frame-out
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsInterior Doors
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2113
  • Largeur (mm)936
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003535
  • Nom ETIMInterior door (complete with frame)

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Danemark
Finlande
Norvège
Suède