Publier vos produits
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Flush With Casing - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    Les portes affleurantes sont conçues pour s'intégrer harmonieusement à un environnement, ce qui en fait le choix idéal lorsque le minimalisme est au cœur du design.

    Spécification
    • Includes jamb set, casing (with/without wings), leaf with rubber, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rasotapeta-1000-portstylo
    • Famille de produitsTechnical Doors
    • Groupe de produitsFlush Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003080
    • Nom ETIMInterior door (wood)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors