Publier vos produits
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduit par Google,

    Les portes affleurantes sont conçues pour s'intégrer harmonieusement à un environnement, ce qui en fait le choix idéal lorsque le minimalisme est au cœur du design.

    Spécification
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.filomuro-1000-portstylo
      • Famille de produitsTechnical Doors
      • Groupe de produitsFlush Doors
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-03-09
      • Numéro d'édition1
      Liens
      En rapport
      • Matériel principalMDF
      • Matériel secondairePanneau de particules
      • Conçu enEspagne
      • Fabriqué enEspagne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
      • Classification IFCPorte
      • Code ETIMEC003080
      • Nom ETIMInterior door (wood)
      • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
      • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
      • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
      • Numéro OmniClass23-17 11 15
      • Titre OmniClassWood Doors