Publier vos produits
Inwards opening Wooden window with wooden profile City
Inwards opening Wooden window with wooden profile City
Inwards opening Wooden window with wooden profile City
Inwards opening Wooden window with wooden profile City

    Inwards opening Wooden window with wooden profile City

    Traduit par Google,

    Une fenêtre de qualité avec double joint d'étanchéité. Peut être utilisée aussi bien dans l'architecture moderne que traditionnelle. Notre fenêtre à ouverture vers l'intérieur est fabriquée selon la norme allemande DIN68 et est à ouverture latérale vers l'intérieur avec fonction dreh-kip. Avec un mouvement de poignée, vous pouvez changer la ferrure et ainsi obtenir une fonction de ventilation intelligente en haut, sans avoir à déplacer les pots de fleurs lors de la ventilation. La génération actuelle est dotée d'une microventilation intégrée et d'un renfort de rupture sur les quatre côtés. La construction permet une surisolation du cadre.

    La fenêtre à ouverture intérieure Ekstrands est une fenêtre destinée aux villas, aux immeubles d'appartements, aux rénovations et aux nouvelles constructions. Avec une large gamme d'options et une grande flexibilité dimensionnelle, la fenêtre donne à l'architecte une totale liberté pour créer une fenêtre adaptée à votre objectif spécifique.

    Spécification
    • You can choose the wooden profile City and then get a window with a wider wooden profile completely without aluminum details. A unique window from an environmental perspective.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.inwards-opening-wooden-window-with-wooden-profile-city
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInwards opening wooden
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes