Publier vos produits
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe
S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe

    S 9000 Fenêtre en quatre parties avec fenêtre oscillo-battante et vitrage fixe

    3.9 sur 5 étoiles3.9(19 Avis)

    Le nouveau système GEALAN S 9000, en tant que système combiné pour fenêtres et portes en plastique d'une profondeur de construction de 82,5 mm, combine à parts égales les caractéristiques et les avantages du joint central et du joint d'arrêt. La grande profondeur de construction, les profilés à six chambres et les trois niveaux d'étanchéité continus garantissent une excellente isolation thermique. La combinaison de profilés 6016 / 6003 offre en outre la possibilité de vitrage sec statique (STV®), d'isolation intensive du noyau (IKD®) et de la palette de couleurs Acrylcolor.

    Spécification
    • • Isolation thermique (en W/m2k) : jusqu’à 0,77 (en taille standard)
      • Isolation acoustique : jusqu’à Rw = 48 dB
      • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
      • Section : 82,5 mm
      • Quincaillerie : cachée ou visible
      • Taille maximale de l’ouvrant :
      Largeur : 3200 mm
      Hauteur : 3200 mm
      Attention : la largeur et la hauteur des éléments dépendent du type de construction !

      Disponible en option :
      • IKD® (mousse thermique haute densité)
      • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
      • Technologie de surface acrylcolor
      • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
      • Capotage alu
      • Joint de frappe

      Réalisable :
      • Fenêtres Passivhaus
      • Fenêtres KfW-55
      • Fenêtres KfW-70
      • Vitrages fixes

      D’autres

      éléments viennent compléter cette gamme et sont également disponibles :

      les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.s9000_four_part_window_with_turn_and_tilt_window_and_fixed_glazings
    • Famille de produitsFenêtre en PVC
    • Groupe de produitsS9000 Fenêtre
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)82.5
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC000701
    • Nom ETIMWindow opener
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows