Publier vos produits
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu

    Sliding Window Patio HS Wood/Alu

    Traduit par Google,

    HS Bois/Alu a une conception traditionnelle où l'arc et le cadre fixe s'alignent, les ferrures et la construction permettent des dimensions extra larges. Le seuil bas est standard et il ne nécessite aucun entretien. La ferrure est facile à manœuvrer. Notre fenêtre coulissante Patio HS peut être combinée avec des parties fixes qui bordent les bords supérieur et inférieur.

    Spécification
    • HS Wood/Alu is available in wood or wood/aluminum with external aluminum cladding with a modern profile.
      Choose between 16 different standard colors for the aluminum. Also available in several different exclusive aluminum claddings with e.g. matt structure or in anodized design.

      HS Wood/Alu: U-value from 0.82 W/(m²K)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-window-patio-hs-wood-alu
    • Famille de produitsSliding Windows
    • Groupe de produitsPatio HS Wood-Alu
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2024-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes