Publier vos produits
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator
Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator

    Electrolux Stainless Steel Frost Free Bottom Freezer 488L IB55S Refrigerator

    4.8 sur 5 étoiles4.8(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Désormais disponible en finition acier inoxydable pour moderniser encore plus votre cuisine, le réfrigérateur Electrolux Inverse Experience avec Fresh&Flex 488L possède la technologie et les fonctions nécessaires pour faire durer vos ingrédients plus longtemps, en évitant le gaspillage alimentaire.

    Le tiroir Fresh Flex vous permet de régler la température spécifiquement pour chaque aliment et chaque boisson. La fonction Meat & Fish préserve le goût originel, le moelleux et jusqu'à 99% des protéines des viandes.

    La technologie AutoSense utilise l'intelligence artificielle pour contrôler efficacement la température afin de prolonger la fraîcheur de vos aliments jusqu'à 30 %¹.

    Il s'agit d'une technologie exclusive Electrolux, conçue pour apprendre vos habitudes d'utilisation et ajuster la consommation d'énergie en conséquence. En quelques instants, la porte est ouverte plus souvent, la puissance est augmentée pour maintenir la bonne température. Il réduit également la consommation d'énergie, stabilise la température et réduit le bruit dans les moments où vous l'utilisez moins, comme la nuit ou lorsque vous voyagez.

    La technologie Inverter maintient la température stable, économisant jusqu'à 42 % d'électricité, garantissant que vos ingrédients restent frais plus longtemps tout en utilisant moins d'énergie.

    Le réfrigérateur Electrolux est également doté de FoodControl, qui vous aide à suivre la date de péremption de vos ingrédients, afin que vous puissiez consommer des aliments frais et éviter le gaspillage.

    Le tiroir HortiFruti est conçu pour préserver plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes.

    IceMax est le moyen facile d'avoir des glaçons à tout moment. Son compartiment est facile à remplir et évite les déversements. Il empêche également les odeurs du congélateur de contaminer votre glace. Utilisez IceStock pour augmenter le stockage des glaçons.

    Les odeurs causées par les bactéries sont éliminées 9 fois plus rapidement avec le système TasteGuard. Cela permet de garder votre réfrigérateur frais, hygiénique et sûr.

    FastAdapt maximise la capacité de 488 L du réfrigérateur. Ce système vous permet de créer jusqu'à 80 réglages internes pour l'espace intérieur. Utilisez les tiroirs et les tablettes rétractables de la manière qui vous convient le mieux.

    Metatag : Avec le réfrigérateur Electrolux Fresh & Flex, vous pouvez conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps tout en consommant moins d'énergie. Obtenez le vôtre maintenant !

    Spécification
    • FRESH&FLEX DRAWER: drawer with adjustable temperature for better preservation of various foods and beverages (meat, beer, cold cuts and vegetables).

      MEAT & FISH FUNCTION: in the “Meat” function, the Fresh&Flex drawer preserves 99% of meat proteins and keeps its original tenderness and flavor for longer. In these conditions, meat can be stored for up to 7 days in the drawer, without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to cook.

      AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. It is an exclusive Electrolux technology, which recognizes your routines, identifying the moments of greatest use and automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, also reducing noise.

      INVERTER TECHNOLOGY: with up to 42%³ energy savings and more food preservation.

      FOODCONTROL: helps to control the expiration date of fresh food, avoiding waste.

      HORTIFRUTI DRAWER: preserves fruits and vegetables for longer.

      ICEMAX: compartment for ice which does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.


      ICESTOCK: container to store the ice cubes.

      TASTEGUARD: eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring your fridge always stays fresh and hygienic.

      FASTADAPT: shelves that allow 80 internal configurations to store food of different sizes.

      FREEZER: with a capacity of 167 L, the freezer has effective drawers for organization and storage. It also has the TurboFreezer compartment, for fast freezing of foods and drinks. If you need more space, you can adapt the shelf.

      LED LIGHT: easy visualization of the refrigerator with low energy consumption.

      BOTTLE SEPARATO: organizes the bottom door shelf and a small container to use for condiments storage.

      EGG HOLDER: with capacity for 12 eggs for more convenience in organization.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IB55S
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsRefrigerators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)748.5
    • Largeur (mm)699
    • Profondeur (mm)1895
    En rapport
    • Poids net (Kg)77.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil