La table de cuisson à induction Electrolux à 2 zones avec PowerBoost (IE3LP) permet de préparer vos repas plus rapidement, tout en offrant une sécurité totale. En savoir plus!
La table de cuisson à induction Electrolux à 2 zones avec PowerBoost (IE3LP) est idéale pour ceux qui recherchent puissance, sécurité et rapidité lors de la cuisson.
La fonction PowerBoost garantit une puissance maximale pour cuisiner vos recettes et accélérer la préparation des aliments, ainsi que faire bouillir l'eau jusqu'à 2 fois plus vite.
La technologie d'induction présente dans la table de cuisson à induction Electrolux (IE3LP) rend la préparation de vos repas plus sûre, car le chauffage électromagnétique ne chauffe que la zone avec laquelle la casserole entre en contact.
Offrant plus de soin, la table en vitrocéramique présente une surface ultra résistante et lisse, ce qui facilite son nettoyage, tout en offrant plus de stabilité aux casseroles. Cela rend votre vie quotidienne plus pratique.
Dans un souci d'expérience plus consciente, la table de cuisson à induction Electrolux utilise également une technologie plus durable, qui contribue à réduire les gaz à effet de serre, réduisant ainsi les émissions de CO2 dans l'environnement de 80 %.
Cuisinez en toute tranquillité grâce à la fonction minuterie. Réglez simplement le temps nécessaire à la cuisson et, à la fin du temps réglé, la minuterie sonnera ou s'éteindra automatiquement.
La table de cuisson à induction Electrolux à 2 zones avec PowerBoost est également équipée de 9 niveaux de puissance, permettant un contrôle précis de la température pendant les principaux moments de cuisson, pour les meilleurs résultats de saveur, facilitant ainsi la préparation de vos aliments !
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |