Publier vos produits
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)

    Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Brève description : La table de cuisson à gaz et à induction Electrolux Expert avec Power Boost et flamme verticale IE62H offre une polyvalence. de la puissance et plus de contrôle dans votre quotidien avec deux options : gaz et induction !

    La table de cuisson Electrolux vous permet de profiter des deux mondes, en découvrant les performances avancées de l'induction et en utilisant la table de cuisson à gaz en même temps.

    Tout cela sans avoir à renoncer à vos casseroles et à votre façon habituelle de cuisiner.

    La technologie PowerBoost sur la table de cuisson à induction accélère la préparation de vos recettes. Vous pouvez, par exemple, faire bouillir de l'eau jusqu'à 2 fois¹ plus rapidement grâce à la technologie à induction.

    La flamme verticale de la table de cuisson à gaz rend la cuisson plus efficace. Il présente également un design distinctif qui facilite le nettoyage. et les pièces lavables au lave-vaisselle.

    Le plateau en verre est lisse et plat, ce qui non seulement assure la stabilité des casseroles, mais facilite également le nettoyage, car il n'a ni coins ni espaces.

    Les grilles, qui sont les pièces qui se trouvent au-dessus des brûleurs et peuvent résister à des températures élevées, ont la forme idéale pour les casseroles et peuvent être lavées au lave-vaisselle, tout comme les brûleurs.

    De plus, pour de meilleurs résultats, la table de cuisson Electrolux Expert IE62H dispose de 9 vitesses, assurant un contrôle précis de la température pendant que vous préparez vos recettes.

    Les grandes tables de cuisson à gaz sont en fonte, ce qui les rend plus robustes et stables."

    ¹Tests internes avec 1 L d'eau en comparant la technologie à induction avec le système à gaz du modèle Continental FC4IB.

    Spécification
    • Flexibility of use:

      More flexibility with the best of induction and gas systems. Power, control and versatility in a single cooktop, without having to give up your pans.

      PowerBoost:

      provides more agility in preparing your recipes with maximum power. Boil water up to 2X¹ faster with induction technology.

      Vertical flame:

      Modern and efficient design when preparing your recipes. It's also dishwasher-safe for easy cleaning.

      Easy to clean:

      Smooth, flat glass table, which not only provides stability for the pans, but also makes cleaning easier, as it has no corners or crevices. Grids and burners can be washed in the dishwasher

      Precise 1-9 control (induction):

      Get better tasting results with precision temperature control during cooking.

      Cast iron:

      More robust grids, bringing greater stability to the pans.

      Timer:

      Program cooking and, when the set time has elapsed, the timer will emit an audible warning and switch off automatically.

      Full Touch panel:

      Modernity and elegance in an intuitive, easy-to-use panel.

      Residual heat indicators:

      More safety with the temperature sensor that alerts you when the cooking zone is still too hot.

      Safety lock:

      Prevent the product from being tampered with during use or from being triggered accidentally.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IE62H
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsCooktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Poids net (Kg)10.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Brésil